Danfoss logo
SVL 80-125 straight housing

Багатофунціональний корпус клапана, SVL 80, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 80.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52

148B6431

Used for product: SVL 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSVL 80 F Valve Housing STR PS52
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуSVL 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]3дюйми
Розмір вихідного підключення [мм]80.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]3дюйми
Розмір вхідного підключення [мм]80.00 мм
Сертифікація CEYes
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSVL 80
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.513 Кілограм
Bага нетто7.423 Кілограм
Об'єм16.748 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428859561
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми