Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5972

Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 80, Макс. робочий тиск [бар]: 140

148B5972

Назва програми частин: ICMTS, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Розмір вхідного підключення [мм]: 80, Розмір вихідного підключення [мм]: 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпус клапана SVL-140B 80 A/D STR
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCECRNUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяI
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинFIA-140BICMTSSVA-140B
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Опис продуктуКорпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]3дюйми
Розмір вихідного підключення [мм]80.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]3дюйми
Розмір вхідного підключення [мм]80.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSVL-140B 80
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.3 Кілограм
Bага нетто8.15 Кілограм
Об'єм17.708 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162515969
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми