Багатофунціональний корпус клапана, SVL 15, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 15.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52
148B5391
148B5391
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SVL 15 G Valve Housing ANG PS52 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SVL Flexline |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 12 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | SVL Flexline |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| Назва продукту | Багатофунціональний корпус клапана |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Опис продукту | Корпус клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SVL Flexline |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 15.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 15.00 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | GOST 8734-75/8732-78 |
| Тип вихідного підключення | Стикове зварювання |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | SVL 15 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.963 Кілограм |
| Bага нетто | 0.883 Кілограм |
| Об'єм | 2.403 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919241 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |