ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Багатофунціональний корпус клапана, Клапан ICV 25 (H)A4A

148X0865

Опис продукту: Клапан з електроприводом, Тип продукту: Клапан ICV 25 (H)A4A

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришкаПривод
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Довжина кабелю [дюйм]118.00 дюйм
Довжина кабелю [м]3.000 м
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
НапрямокПрямий
Опис продуктуКлапан з електроприводом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуКлапан ICV 25 (H)A4A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Частини в комплектіICAD 600A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.777 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм26.748 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми