Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 65 HA4A, ФЛАНЕЦЬ

027H6129

Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал з'єднання: Сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120, Використання для продукту: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICV 65 (H)A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Використання для продуктуICLX 65ICM 65ICS 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
Додаткова інформаціяМодернізація PM, фланці HA4A
ДозволиEAC
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
МаркаICV Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинICLXICMICS
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робота клапанаФункціональний модуль
Стандарт з'єднанняCUST. SPEC.
Тип з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип продуктуICV 65 HA4A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20.72 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм20.671 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428898720
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми