ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25 HA4A, ФЛАНЕЦЬ

027H2304

Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал з'єднання: Сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Використання для продуктуICM 25ICS 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEAC
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
МаркаICV Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинICLXICMICS
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робота клапанаФункціональний модуль
Стандарт з'єднанняCUST. SPEC.
Тип з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип продуктуICV 25 HA4A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.52 Кілограм
Bага нетто3 Кілограм
Об'єм8.68 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428898775
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми