Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Пайка

027H2134

Тип з'єднання: Пайка, Матеріал з'єднання: Сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICV 25 Корпус 35 SA
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Використання для продуктуICM 25ICS 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEAC
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
МаркаICV Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва програми частинICLXICMICS
Назва продуктуБагатофунціональний корпус клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робота клапанаФункціональний модуль
Розмір з'єднання [дюйм]1 3/8 in
Розмір з'єднання [мм]35 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуICV 25
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.798 Кілограм
Bага нетто1.496 Кілограм
Об'єм3.549 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428242899
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми