Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210C, NPT, 1, PTFE, Функція: НЗ
042N4554
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь
042N4554
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve AV210C 25SS N 1T NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ext. operat. valve accessories |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Клапани із зовнішнім керуванням |
| Діаметр блоку керування [мм] | 63 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 180 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 356 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] | 10.00 бар |
| Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] | 4.00 бар |
| Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 58.0 фунт-сила на дюйм² |
| Закриття | Проти течії |
| Значення Cv [гал/хв] | 23.100 ґал/хв |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Значення Kv [м/год] | 20.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 25.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 363 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 37.5 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 544.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал ущільнення | PTFE |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AV210 |
| Назва продукту | Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням |
| Номер досьє SCIP | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 11.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Придатний до експлуатації | Ext. operat. valve spare parts |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | Поршень (кутовий) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 25.00 мм |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | AV210C |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.038 Кілограм |
| Bага нетто | 1.538 Кілограм |
| Об'єм | 3.625 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194506 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |