Danfoss logo
AV210

Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210C, G, 1, PTFE, Функція: НВ

042N4483

Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve AV210C 25SS G 1T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуExt. operat. valve accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїКлапани із зовнішнім керуванням
Діаметр блоку керування [мм]63 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]356 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]10.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]4.80 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]145.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]69.6 фунт-сила на дюйм²
ЗакриттяПроти течії
Значення Cv [гал/хв]23.100 ґал/хв
Характеристики виробу
Значення
Значення Kv [м/год]20.000 м³/год
Кількість на формат упаковки4 шт.
Макс. робочий тиск [бар]25.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]363 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]37.5 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]544.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Матеріал ущільненняPTFE
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAV210
Назва продуктуКлапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням
Номер досьє SCIP7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Перепад тиску [бар] [макс.]16.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Придатний до експлуатаціїExt. operat. valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаПоршень (кутовий)
Розмір з'єднання [дюйм]1
Розмір клапанного вузла [мм]25.00 мм
Тип з'єднанняG
Тип продуктуAV210C
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.971 Кілограм
Bага нетто1.471 Кілограм
Об'єм6.789 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423194629
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми