Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210E, G, 2, PTFE, Функція: НВ
042N4436
Матеріал корпусу: Бронза
042N4436
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Пневмо-вентиль AV210E 50G G 2T NO000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ext. operat. valve accessories |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Клапани із зовнішнім керуванням |
| Діаметр блоку керування [мм] | 110 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 180 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 356 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] | 8.00 бар |
| Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] | 5.00 бар |
| Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 116.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 72.5 фунт-сила на дюйм² |
| Закриття | Проти течії |
| Значення Cv [гал/хв] | 77.400 ґал/хв |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Значення Kv [м/год] | 67.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 25.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 363 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 37.5 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 544.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Бронза |
| Матеріал ущільнення | PTFE |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AV210 |
| Назва продукту | Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням |
| Номер досьє SCIP | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 16.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Придатний до експлуатації | Ext. operat. valve spare parts |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | Поршень (кутовий) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 50.00 мм |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | AV210E |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | НВ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.218 Кілограм |
| Bага нетто | 5.218 Кілограм |
| Об'єм | 13.566 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194414 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |