Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210G, G, 3/4, PTFE, Функція: НЗ

042N4424

Матеріал корпусу: Бронза
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуExt. operat. valve accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїКлапани із зовнішнім керуванням
Діаметр блоку керування [мм]50 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]180 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]356 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.]10.00 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.]1.80 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]145.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]26.1 фунт-сила на дюйм²
ЗакриттяЗ потоком
Значення Cv [гал/хв]11.500 ґал/хв
Характеристики виробу
Значення
Значення Kv [м/год]10.000 м³/год
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]16.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]24.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]348.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуБронза
Матеріал ущільненняPTFE
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAV210
Назва продуктуКлапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням
Номер досьє SCIP0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Придатний до експлуатаціїExt. operat. valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаПоршень (кутовий)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]20.00 мм
Тип з'єднанняG
Тип продуктуAV210G
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяНЗ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.108 Кілограм
Bага нетто1.008 Кілограм
Об'єм2.285 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми