Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуTXV accessories
Вирівнювання тискуExternally equalized
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїExpansion valves
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]59 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-22 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]31.0 in
Довжина капілярної трубки [мм]800 mm
ДозволиEACUAUL
Індикатор напрямку потокуLaser engraved 1-way arrow
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки45 pc
Макс. робочий тиск [бар]45.5 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]660 psig
Матеріал з'єднанняBi-metal: Steel/copper
Матеріал корпусуStainless steel
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва продуктуThermostatic expansion valve
НапрямокStraightway
Напрямок потокуBi-flow
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїNo
Продуктивність клапанного вузла [TR]0.48 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]1.70 kW
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Розмір клапанного вузла2
Статичний перегрів (SS) [°C]-1.20 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]-2.16 °F
Тип вихідного підключенняSolder, ODF
Тип вхідного з’єднанняSolder, ODF
Тип підключення вирівнюванняSolder, ODF
Тип продуктуTUCE
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиIndustrial pack
ХолодоагентиR454B
Частини в комплектіBulb strap

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.164 Кілограм
Bага нетто0.131 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm