Термостатичний розширювальний клапан, TCBE, R22/R407C
068U4213
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 17.5, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TU / TC
068U4213
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостатичний розшир. клапан TCBE/s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 10 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 35.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 900 мм |
| Дозволи | EACLLC CDC TYSKUL |
| Затверджені UL холодагенти | R22R407C |
| Ідентичний продукт | 068U4501 |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.5 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 660 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Біметал: сталь/мідь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 5.00 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 17.50 кВт |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [мм] | 6 мм |
| Розмір виходу [мм] | 16.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 12.00 мм |
| Розмір клапанного вузла | 1 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | TCBE |
| Точка MOP [°C] | 15 °C |
| Точка MOP [°F] | 60 °F |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | MOP 100 |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R22/R407C |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалона |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.22 Кілограм |
| Bага нетто | 0.187 Кілограм |
| Об'єм | 0.489 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428051620 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |