Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Термостатичний розширювальний клапан, TUBE, R410A

068U3594

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 9, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиEACUAUL
Затверджені UL холодагентиR410A
Ідентичний продукт068U3613
Індикатор напрямку потокуВигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки45 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]660 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняБіметал: сталь/мідь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]2.50 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]9.00 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм]6 мм
Розмір виходу [мм]12.00 мм
Розмір впуску [мм]6.00 мм
Розмір клапанного вузла6
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTUBE
Точка MOP [°C]15 °C
Точка MOP [°F]60 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 165
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.168 Кілограм
Bага нетто0.154 Кілограм
Об'єм0.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми