Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Термостатичний розширювальний клапан, TUB, R134a/R513A

068U2496

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 1.6, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]31.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
ДозволиEACUAUL
Затверджені UL холодагентиR134aR513A
Індикатор напрямку потокуВигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки45 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняБіметал: сталь/мідь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]0.45 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]1.60 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]3/8 in
Розмір впуску [дюйм]1/4 in
Розмір клапанного вузла4
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуTUB
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134a/R513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.135 Кілограм
Bага нетто0.121 Кілограм
Об'єм0.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428446754
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми