Термостатичний розширювальний клапан, TUBE, R454C
068U1266
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 8.2, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
068U1266
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 59.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1500 мм |
| Дозволи | EACUAUL |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 34.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Біметал: сталь/мідь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 2.30 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 8.20 кВт |
| Розмір вирівнювання [мм] | 6 мм |
| Розмір виходу [мм] | 12.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 6.00 мм |
| Розмір клапанного вузла | 8 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | TUBE |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R454C |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалона |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.155 Кілограм |
| Bага нетто | 0.139 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |