Danfoss logo
Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Розмір клапанного вузла: 4, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 16.5, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 4.7

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Варіант випускного фітингу067U0021
Варіант впускного фітингу067U0044
Група продукціїРозширювальні клапани
Дизайн портуБалансувальний канал
Діапазон температури [°C] [макс.]15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]15 °F
Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми]24.3 дюйм
Довжина капілярної трубки [дюйм]31.5 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
Дозволиc UL us
Зворотний клапанYes
Кількість на формат упаковки12 шт.
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Номінальна продуктивність R32 [TR]6.80 TR
Номінальна продуктивність R32 [кВт]23.87 кВт
Номінальна продуктивність R410A [TR]4.00 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]14.04 кВт
Продуктивність клапанного вузла [TR]4.70 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]16.50 кВт
РегульовнийТак
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]3/4 in
Розмір впуску [дюйм]3/4 in
Розмір клапанного вузла4
Статичний перегрів (SS) [°C]3.01 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]5.41 °F
Тип вихідного підключенняChatleff, female
Тип вхідного з’єднанняChatleff, male
Тип підключення вирівнюванняКАПІЛЯР. ТРУБКА, РОЗВАЛЬЦЬОВ.
Тип продуктуTR 6
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]LAH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR32R410AR454B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.38 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.739 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми