Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6031
Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Розмір клапанного вузла: 2, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 10.53, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3
067L6031
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2Adj I/18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Варіант випускного фітингу | 067U0021 |
| Варіант впускного фітингу | 067U0044 |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Дизайн порту | Балансувальний канал |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 60 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 15 °F |
| Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми] | 24.3 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 31.5 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 800 мм |
| Дозволи | c UL us |
| Зворотний клапан | Yes |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок | Прямий |
| Номінальна продуктивність R32 [TR] | 4.00 TR |
| Номінальна продуктивність R32 [кВт] | 14.04 кВт |
| Номінальна продуктивність R410A [TR] | 2.20 TR |
| Номінальна продуктивність R410A [кВт] | 7.72 кВт |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 3.00 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 10.53 кВт |
| Регульовний | Так |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір клапанного вузла | 2 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Тип вихідного підключення | Chatleff, female |
| Тип вхідного з’єднання | Chatleff, male |
| Тип підключення вирівнювання | КАПІЛЯР. ТРУБКА, РОЗВАЛЬЦЬОВ. |
| Тип продукту | TR 6 |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | LAH |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R32R410AR454B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.38 Кілограм |
| Bага нетто | 0.32 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |