Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R32
067L6014
Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Розмір клапанного вузла: 2, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 14, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 4
067L6014
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2 Adj I/18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Варіант випускного фітингу | 067U0045 |
| Варіант впускного фітингу | 067U0044 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Дизайн порту | Балансувальний канал |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 60 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 15 °F |
| Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми] | 31.7 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 31.5 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 800 мм |
| Дозволи | c UL us |
| Зворотний клапан | Yes |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TR6 adjustable |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 4.00 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 14.00 кВт |
| Регульовний | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір клапанного вузла | 2 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 1.79 °F |
| Тип вихідного підключення | Chatleff, female |
| Тип вхідного з’єднання | Chatleff, male |
| Тип підключення вирівнювання | КАПІЛЯР. ТРУБКА, РОЗВАЛЬЦЬОВ. |
| Тип продукту | TR 6 |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | LAH |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R32 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.387 Кілограм |
| Bага нетто | 0.357 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |