Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R454B
067L5979
Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Розмір клапанного вузла: 6, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 22.5, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 6.4
067L5979
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj M/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Варіант випускного фітингу | 067U0087 |
| Варіант впускного фітингу | 067U0087 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Дизайн порту | Балансувальний канал |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 60 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 15 °F |
| Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми] | 24.3 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 31.5 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 800 мм |
| Дозволи | c UL us |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Так |
| Зворотний клапан | Yes |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Назва дозвільного файлу UL | SA7200 |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 6.40 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 22.50 кВт |
| Регульовний | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір клапанного вузла | 6 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Температура елемента, макс. [°C] | 115 °C |
| Температура елемента, макс. [°F] | 239 °F |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | КАПІЛЯР. ТРУБКА, РОЗВАЛЬЦЬОВ. |
| Тип продукту | TR 6 |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | LAH |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R454B |
| Частини в комплекті | 1 Aeroquip, гніздовий роз'єм 5/8дюйма1 гніздовий роз’єм Chatleff ¾ дюйма1 різьбовий патрубок ⅜ дюймаХомут кріплення термобалонаІнструкції з монтажуІзоляційна стрічка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.387 Кілограм |
| Bага нетто | 0.357 Кілограм |
| Об'єм | 1.721 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685287 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |