Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R410A

067L5961

Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Розмір клапанного вузла: 3, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 10.5, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Варіант випускного фітингу067U0073
Варіант впускного фітингу067U0077
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Дизайн портуБалансувальний канал
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]15 °F
Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми]24.3 дюйм
Довжина капілярної трубки [дюйм]31.5 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
Дозволиc UL us
Затверджені UL холодагентиR410A
Зворотний клапанNo
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTR6 - Thermostatic expansion valve
Назва дозвільного файлу ULSA7200
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність клапанного вузла [TR]3.00 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]10.50 кВт
РегульовнийНВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]3/4 in
Розмір впуску [дюйм]3/4 in
Розмір клапанного вузла3
Статичний перегрів (SS) [°C]3.99 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.19 °F
Стравлювання [%]15 в.п.
Температура елемента, макс. [°C]100 °C
Температура елемента, макс. [°F]212 °F
Тип вихідного підключенняChatleff, female
Тип вхідного з’єднанняChatleff, male
Тип підключення вирівнюванняКАПІЛЯР. ТРУБКА, РОЗВАЛЬЦЬОВ.
Тип продуктуTR 6
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]LAH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.592 Кілограм
Bага нетто0.583 Кілограм
Об'єм1.721 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми