Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R410A
067L5602
Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]: MAH, Розмір клапанного вузла: 5, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 17.5, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 5
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TR 6
067L5602
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TR6 Valve L BP5 15% CV I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Дизайн порту | Балансувальний канал |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 15 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 60 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 15 °F |
| Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми] | 24.3 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 31.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 800 мм |
| Додаткова інформація | Регульовний |
| Зворотний клапан | Yes |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 5.00 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 17.50 кВт |
| Регульовний | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 5/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір клапанного вузла | 5 |
| Стравлювання [%] | 15 в.п. |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | SAE flare nut |
| Тип продукту | TR 6 |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | MAH |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R410A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.53 Кілограм |
| Bага нетто | 0.53 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |