Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGEZ

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9566

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 109, Pressure equalization: Externally equalized

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 29 ExpansionValve Solder M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Аксесуари продуктуTXV accessories
Вирівнювання тискуExternally equalized
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїExpansion valves
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-22 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 in
Довжина капілярної трубки [мм]1500 mm
ДозволиC UL US LISTEDEACUA
Затверджені UL холодагентиR454B
Збалансований порт [Так/Ні]Yes
Індикатор напрямку потокуEmbossed 1-way arrow
Кількість на формат упаковки8 pc
Макс. робочий тиск [бар]49.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 psig
Матеріал з'єднанняCopper
Матеріал корпусуBrass
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Назва продуктуThermostatic expansion valve
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перегрівуAdjustable
НапрямокStraightway
Напрямок потокуBi-flow
Номер досьє SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїNo
Продуктивність клапанного вузла [TR]29.00 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]109.00 kW
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]1 3/8 in
Розмір впуску [дюйм]7/8 in
Розмір клапанного вузла21
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Температура елемента, макс. [°C]110 °C
Температура елемента, макс. [°F]230 °F
Тип вихідного підключенняSolder, ODF
Тип вхідного з’єднанняSolder, ODF
Тип підключення вирівнюванняSolder, ODF
Тип продуктуTGE
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]LAH
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Формат упаковкиMulti pack
ХолодоагентиR454B
Частини в комплектіBulb strap

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.771 Кілограм
Bага нетто0.667 Кілограм
Об'єм2.323 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255002192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm