Thermostatic expansion valve, TGE, R32
067N3342
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 187, Pressure equalization: Externally equalized
067N3342
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TGE 53 ExpansionValve Solder M/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Аксесуари продукту | TXV accessories |
| Вирівнювання тиску | Externally equalized |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Expansion valves |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 118.0 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 3000 mm |
| Дозволи | C UL US LISTEDEACUA |
| Затверджені UL холодагенти | R32 |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Yes |
| Індикатор напрямку потоку | Embossed 1-way arrow |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 6 pc |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 bar |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 psig |
| Матеріал з'єднання | Copper |
| Матеріал корпусу | Brass |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Thermostatic expansion valve |
| Налаштування перегріву | Adjustable |
| Напрямок | Straightway |
| Напрямок потоку | Bi-flow |
| Номер досьє SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | No |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 53.00 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 187.00 kW |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір клапанного вузла | 30 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Температура елемента, макс. [°C] | 110 °C |
| Температура елемента, макс. [°F] | 230 °F |
| Тип вихідного підключення | Solder, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Solder, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | Solder, ODF |
| Тип продукту | TGE |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Холодоагенти | R32 |
| Частини в комплекті | Bulb strap |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.101 Кілограм |
| Bага нетто | 0.97 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.233 Літр |
| EAN/UPC | 5715255012542 |