Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R22/R407C

067N2220

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 43, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TGE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостатичний розшир. клапан TGE 12, пр
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACLLC CDC TYSK
Затверджені UL холодагентиR22R407C
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Ідентичний продукт067N2200
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки8 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номер досьє SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]12.00 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]43.00 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм]6 мм
Розмір виходу [мм]28.00 мм
Розмір впуску [мм]16.00 мм
Розмір клапанного вузла12,5
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Температура елемента, макс. [°C]110 °C
Температура елемента, макс. [°F]230 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTGE
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR22/R407C
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.739 Кілограм
Bага нетто0.605 Кілограм
Об'єм2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428166904
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми