Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуTXV accessories
Вирівнювання тискуInternally equalized
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїExpansion valves
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]30.0 in
Довжина капілярної трубки [мм]750 mm
ДозволиC UL US LISTEDEACUA
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]76.9 psig
Збалансований порт [Так/Ні]No
Ідентичний продукт068N7721
Індикатор напрямку потокуStamped 1-way arrow
Кількість на формат упаковки32 pc
Макс. робочий тиск [бар]34.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 psig
Матеріал з'єднанняCopper
Матеріал корпусуBrass
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Назва дозвільного файлу ULSA7200
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуThermostatic expansion valve
Налаштування перегрівуAdjustable
НапрямокStraightway
Напрямок потокуSingle-flow
Номер досьє SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїNo
Продуктивність клапанного вузла [TR]0.89 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]3.14 kW
РегульовнийYes
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]10.00 mm
Розмір впуску [мм]6.00 mm
Розмір клапанного вузла3
Статичний перегрів (SS) [°C]3.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]5.40 °F
Температура елемента, макс. [°C]100 °C
Температура елемента, макс. [°F]210 °F
Тип вихідного підключенняSolder, ODF
Тип вхідного з’єднанняSolder, ODF
Тип продуктуTD 1
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ФільтрIntegrated
Формат упаковкиIndustrial pack
ХолодоагентиR290
Частини в комплектіBulb strap

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.202 Кілограм
Bага нетто0.178 Кілограм
Об'єм0.474 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm