Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7734
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized
068N7734
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | TXV accessories |
| Вирівнювання тиску | Internally equalized |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Expansion valves |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 10 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 30.0 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 750 mm |
| Дозволи | C UL US LISTEDEACUA |
| Збалансований порт [Так/Ні] | No |
| Ідентичний продукт | 068N7719 |
| Індикатор напрямку потоку | Stamped 1-way arrow |
| Кількість на формат упаковки | 32 pc |
| Макс. робочий тиск [бар] | 34.0 bar |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 psig |
| Матеріал з'єднання | Copper |
| Матеріал корпусу | Brass |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Назва дозвільного файлу UL | SA7200 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Thermostatic expansion valve |
| Налаштування перегріву | Adjustable |
| Напрямок | Straightway |
| Напрямок потоку | Single-flow |
| Номер досьє SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | No |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 0.36 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 1.27 kW |
| Регульовний | Yes |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 10.00 mm |
| Розмір впуску [мм] | 6.00 mm |
| Розмір клапанного вузла | 1 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Температура елемента, макс. [°C] | 100 °C |
| Температура елемента, макс. [°F] | 210 °F |
| Тип вихідного підключення | Solder, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Solder, ODF |
| Тип продукту | TD 1 |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Фільтр | Integrated |
| Формат упаковки | Industrial pack |
| Холодоагенти | R290 |
| Частини в комплекті | Bulb strap |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.202 Кілограм |
| Bага нетто | 0.178 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |