Danfoss logo
Thermostatic expansion valve,  TD1 v2 Straight way, WEB068N7604

Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R134a; R513A

068N7674

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 2.01, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #3 ADJ M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]30.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]750 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]36.7 фунт-сила на дюйм²
Збалансований порт [Так/Ні]Ні
Індикатор напрямку потокуШтампована стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Назва дозвільного файлу ULSA7200
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]0.57 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]2.01 кВт
РегульовнийТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Розмір клапанного вузла3
Статичний перегрів (SS) [°C]3.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]5.40 °F
Температура елемента, макс. [°C]100 °C
Температура елемента, макс. [°F]210 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуTD 1
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ФільтрВбудован.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134aR513A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.199 Кілограм
Bага нетто0.181 Кілограм
Об'єм0.489 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424615185
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми