Термостатичний розширювальний клапан, TD 1, R134a; R513A
068N2014
Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 3.1, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TD 1 / TDE 1
068N2014
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Вентиль TDN 1-0,6" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З внутрішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 15 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 60 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -15 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 30.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 750 мм |
| Дозволи | EACLLC CDC TYSK |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 36.7 фунт-сила на дюйм² |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Ні |
| Індикатор напрямку потоку | Штампована стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 34.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 0.90 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 3.10 кВт |
| Регульовний | НВ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 12.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 10.00 мм |
| Розмір клапанного вузла | 4 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Температура елемента, макс. [°C] | 100 °C |
| Температура елемента, макс. [°F] | 210 °F |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | TD 1 |
| Точка MOP [°C] | 20 °C |
| Точка MOP [°F] | 68 °F |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | MOP 70 |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Фільтр | Вбудован. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R134aR513A |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалона |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.175 Кілограм |
| Bага нетто | 0.146 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.473 Літр |
| EAN/UPC | 5702428907330 |