Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Термостатичний розширювальний клапан, TCAE, R448A

068U4599

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиEACUAUL
Затверджені UL холодагентиR448A
Індикатор напрямку потокуВигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки20 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]45.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]660 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняБіметал: сталь/мідь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва програми частинTCA
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий з клапанним вузлом 1–2
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір впуску [дюйм]1/2 in
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTCAE
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR448A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.219 Кілограм
Bага нетто0.205 Кілограм
Об'єм0.489 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми