Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Термостатичний розширювальний клапан, TUA, R404A/R507A

068U2308

Діапазон температур [°C]: -60 - -25, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TU / TC

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостатичний розшир. клапан TUA/s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]-25 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]-15 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-75 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиEACLLC CDC TYSKUL
Затверджені UL холодагентиR404AR507A
Індикатор напрямку потокуВигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки24 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняБіметал: сталь/мідь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва програми частинTUA
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]1/4 in
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуTUA
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR404A/R507A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.181 Кілограм
Bага нетто0.146 Кілограм
Об'єм0.402 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми