Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Термостатичний розширювальний клапан, TUAE, R407A

068U1258

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TU / TC

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Індикатор напрямку потокуВигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки24 шт.
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняБіметал: сталь/мідь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва програми частинTUA
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий з клапанним вузлом 1–8
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]1/4 in
Статичний перегрів (SS) [°C]1.70 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]3.00 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTUAE
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR407A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.188 Кілограм
Bага нетто0.153 Кілограм
Об'єм0.402 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428895507
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми