Елемент для розширювального клапана, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Діапазон температур [°C]: -40 - -15, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : TE 5 - TE 55
067G3309
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | -15 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 5 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 118.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 3000 мм |
| Дозволи | EACLLC CDC TYSK |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 400 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Назва програми частин | TE 55 |
| Назва продукту | Елемент для розширювального клапана |
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Номер досьє SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Позначення типу | Елемент |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до ТРВ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Тип підключення вирівнювання | Розвальцьов. |
| Тип продукту | TE 55 |
| Точка MOP [°C] | -10 °C |
| Точка MOP [°F] | 15 °F |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | MOP 45 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R448AR449A |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалонаПрокладкаKeyУщільнювальне кільце |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.856 Кілограм |
| Bага нетто | 0.673 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.25 Літр |
| EAN/UPC | 5702428546072 |