Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3252, 067B3376, 067B3501

Елемент для розширювального клапана, TE 5, R452A

067B3601

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермост. елемент TES-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]118.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки12 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Назва програми частинTE 5
Назва продуктуЕлемент для розширювального клапана
Номер досьє SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Позначення типуЕлемент
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Тип підключення вирівнюванняРозвальцьов.
Тип продуктуTE 5
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR452A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.525 Кілограм
Bага нетто0.443 Кілограм
Об'єм1.663 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428523059
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми