Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Елемент для розширювального клапана, TE 5, R23

067B3395

Діапазон температур [°C]: -90 - -60, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]-60 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°F] [Макс.]-75 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-130 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]118.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки12 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Назва програми частинTE 5
Назва продуктуЕлемент для розширювального клапана
Налаштування перегрівуРегульовний
Номер досьє SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Позначення типуЕлемент
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм]6 мм
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTE 5
Точка MOP [°C]-55 °C
Точка MOP [°F]-67 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 40
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR23
Частини в комплектіХомут кріплення термобалонаПрокладкаУщільнювальне кільцеKey

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.56 Кілограм
Bага нетто0.478 Кілограм
Об'єм2.254 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428017855
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми