Danfoss logo
Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R448A; R449A-product-details

Термостатичний розширювальний клапан, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Діапазон температур [°C]: -60 - -25, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : T2 / TE2, T 2 / TE 2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]-25 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]-15 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-75 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Ідентичний продукт068Z3738
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки45 шт.
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва програми частинT2/TE2
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняПРИПІЙ
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип підключення вирівнюванняПРИПІЙ
Тип продуктуTE 2
Точка MOP [°C]-20 °C
Точка MOP [°F]-5 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 35
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR448AR449A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.777 Кілограм
Bага нетто0.777 Кілограм
Об'єм0.777 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми