Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Термостатичний розширювальний клапан, T 2, R134a/R513A

068Z3391

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиEACUA
Ідентичний продукт068Z3383
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки45 шт.
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва програми частинT2/TE2
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняПРИПІЙ
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуT 2
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134a/R513A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.28 Кілограм
Bага нетто0.27 Кілограм
Об'єм0.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428518345
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми