Danfoss logo
PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

Клапан регулювання рівня рідини, PMFL 80-4

027F3057

Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Макс. робочий тиск [бар]: 28, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : PMFL / PMFH / SV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан PMFL 80-4
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКлапани регулювання рівня рідини
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACLLC CDC TYSKUL
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Колірна фарбаCr3 / TLP
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]406 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапан регулювання рівня рідини
Номер досьє SCIPb9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Опис продуктуКонтроль рівня рідини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення [мм]25.00 мм
Сертифікація CEYes
Тип продуктуPMFL 80-4
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Частини в комплектіПробка-заглушкаБолти фланцяПрокладки для фланцівНіпель пілотного клапана

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.994 Кілограм
Bага нетто6.994 Кілограм
Об'єм8.68 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422171874
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми