ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICSH 25-15

148X1426

Стандарт з'єднання: ANSI B 16.22, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 1-1/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуЗдвоєне реле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1-1/8 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняANSI B 16.22
Тип з'єднанняODS
Тип продуктуICSH 25-15
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.05 Кілограм
Bага нетто4.6 Кілограм
Об'єм26.748 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162694121
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми