Сервоклапан з пілотним керуванням, ICSH 25-15
148X1425
Стандарт з'єднання: ANSI B 16.22, Верхня кришка: 3функціональні модулі
148X1425
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Верхня кришка | 3функціональні модулі |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 102.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 0.0 фунт-сила на дюйм² |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Здвоєне реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір порту (номінальний) [дюйм] | 1/2 in |
| Стандарт з'єднання | ANSI B 16.22 |
| Тип з'єднання | ODS |
| Тип продукту | ICSH 25-15 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.1 Кілограм |
| Bага нетто | 4.5 Кілограм |
| Об'єм | 26.748 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694138 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |