ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICSH 25-5

148X1416

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1" SW
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуЗдвоєне реле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]3/16 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICSH 25-5
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.112 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм0.007 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162663851
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми