Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3 function modules
Використання для продуктуElectronic control. Regulator
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 pc
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPilot operated servo valve
НапрямокStraightway
ОбладнанняCap
Опис продуктуElectronic control. regulator
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір вихідного підключення [дюйм]6 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]6 in
Розмір з'єднання [дюйм]6 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]6 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип P-портуCVP-L
Тип SI-портуEVM-NC
Тип вихідного підключенняButt weld
Тип вхідного з’єднанняButt weld
Тип з'єднанняButt weld
Тип порту SIICVE-L
Тип продуктуICS 150-DM
Формат упаковкиSingle pack
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.004 Кілограм
Bага нетто6.253 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм203.4 Літр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm