Danfoss logo
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 80-DM-product-details

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 80-DM

148X1459

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
P-порт_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]19.5 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАw/change over to const. press.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Характеристики виробу
Значення
ОписICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Опис продуктуРегулятор електроний
Розмір вихідного підключення [дюйм]3дюйми
Розмір вихідного підключення [мм]80.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]3дюйми
Розмір вхідного підключення [мм]80.00 мм
Стандарт вхідного підключенняButt weld
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип SI-портуEVM НЗ
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип порту SIICVE-L
Тип продуктуICS 80-DM
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.036 Кілограм
Bага нетто6.253 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.493 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми