Danfoss logo
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 50-DM-product-details

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 50-DM

148X1456

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]19.5 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАwith change over to constant p
Кількість на формат упаковки1 шт.
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
ОписICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Опис продуктуРегулятор електроний
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]2 1/2 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]2 1/2 in
Розмір вхідного підключення [мм]65.00 мм
Стандарт вихідного підключенняBUTT WELD
Стандарт вхідного підключенняButt weld
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип P-портуCVP-L
Тип SI-портуEVM НЗ
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип порту SIICVE-L
Тип продуктуICS 50-DM
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.036 Кілограм
Bага нетто6.253 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.493 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми