Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 40-DM

148X1440

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
ОписICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Опис продуктуРегулятор електроний
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]1 1/2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS 40-DM
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.6 Кілограм
Bага нетто11.146 Кілограм
Об'єм56.285 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми