ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 65

148X1434

Тип з'єднання: Пайка, Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Верхня кришка: Привод

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65 BL 3" BW 0-102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришкаПривод
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. повним відкриттям
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор перепаду тисків
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 5/8 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 1/2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуICS 65
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.875 Кілограм
Bага нетто16.843 Кілограм
Об'єм56.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162663776
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми