Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 80-D

148X1388

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 80-D w/ 3" BW conn EVM(NC) & two CVP
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуПодвійний регулятор тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]3 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS 80-D
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20.345 Кілограм
Bага нетто17.73 Кілограм
Об'єм149.308 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424502447
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми