ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 50

148X1387

Тип з'єднання: Пайка, Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Розмір з'єднання [дюйм]: 2 1/2 in, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. повним відкриттям
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор перепаду тисків
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 1/2 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуICS 50
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.018 Кілограм
Bага нетто12.584 Кілограм
Об'єм26.748 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми