ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-10-O

148X1383

Тип з'єднання: ПРИПІЙ, Стандарт з'єднання: ПАЙКА ANSI, Верхня кришка: 1функціональний модуль

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор тиску на виході
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/8 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]3/8 in
Стандарт з'єднанняПАЙКА ANSI
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип продуктуICS 25-10-O
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.292 Кілограм
Bага нетто5.428 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми