ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-10

148X1337

Тип з'єднання: NPT, Стандарт з'єднання: ASME B 1.20.1, Розмір з'єднання [дюйм]: 3/4, Верхня кришка: 1функціональний модуль

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуЕлектромагнітний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір порту (номінальний) [дюйм]3/8 in
Стандарт з'єднанняASME B 1.20.1
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуICS 25-10
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.317 Кілограм
Bага нетто3.851 Кілограм
Об'єм5.372 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428657419
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми